Mesa Redonda De Posicionamiento
aluminio
- El recorrido de ajuste es de 360°, sin tope final
- Husillo autobloqueante y endurecido
- Una escala indica intervalos de 10°
- El diseño modular ofrece sencillas posibilidades de combinación
- Sin mantenimiento
577,06 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Mesa Redonda De Posicionamiento
Versión 2
con indicador de posicionamiento
Material del cuerpo de bas
aluminio
Material del componente
acero
D2=Diámetro
80
D3=Distancia entre las perfora
60
D
26
D1
23
D2
80
D3
60
D4
15
D5
M06X9
D6
6
F1 (N)
500
F2 (N)
500
F3 (N)
200
H
40
H1
17,5
H2
12
H3
6
L
93
L1
31
L2
43
L3
60
M1 Nm
5
Descripción
Material
Cuerpo base y mesa redonda de aleación de aluminio anodizado.
Husillo de acero templado por cementación.
Alojamiento del husillo del cojinete de deslizamiento, sin mantenimiento.
Indicador de posicionamiento de plástico.
Husillo de acero templado por cementación.
Alojamiento del husillo del cojinete de deslizamiento, sin mantenimiento.
Indicador de posicionamiento de plástico.
Versión
Juego radial del eje de giro < 0,015 mm.
Juego axial del eje de giro < 0,02 mm.
Precisión de repetición < 0,05°.
Husillo autobloqueante.
Juego axial del eje de giro < 0,02 mm.
Precisión de repetición < 0,05°.
Husillo autobloqueante.
Indicación
El recorrido de ajuste es de 360°, sin tope final.
El indicador de posicionamiento marca intervalos de 0,1° en el sentido de las agujas del reloj y en sentido ascendente de 0,0° a 9,9°. Al hacerlo, la mesa redonda se mueve en el sentido contrario al de las agujas del reloj. Una escala situada en el perímetro de la mesa redonda indica intervalos de 10°.
La posición de montaje del indicador de posicionamiento se puede fijar en 4 posiciones desmontando la empuñadura giratoria y luego soltando dos tornillos de cabeza ranurada.
Relación de transmisión:
21161-08 = 50:1
21161-12 = 55:1
La mesa redonda de posicionamiento, de diseño modular, se puede combinar fácilmente independientemente de su tamaño.
El indicador de posicionamiento marca intervalos de 0,1° en el sentido de las agujas del reloj y en sentido ascendente de 0,0° a 9,9°. Al hacerlo, la mesa redonda se mueve en el sentido contrario al de las agujas del reloj. Una escala situada en el perímetro de la mesa redonda indica intervalos de 10°.
La posición de montaje del indicador de posicionamiento se puede fijar en 4 posiciones desmontando la empuñadura giratoria y luego soltando dos tornillos de cabeza ranurada.
Relación de transmisión:
21161-08 = 50:1
21161-12 = 55:1
La mesa redonda de posicionamiento, de diseño modular, se puede combinar fácilmente independientemente de su tamaño.
Indicación sobre el dibujo
Posición de montaje del indicador de posicionamiento:
a) Arriba (estándar)
b) A la derecha
c) Abajo
d) A la izquierda
Todos los avellanados según DIN 74-Bm (D6)
a) Arriba (estándar)
b) A la derecha
c) Abajo
d) A la izquierda
Todos los avellanados según DIN 74-Bm (D6)
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.