Mesa En Cruz
versión larga
aluminio
- Para un montaje sencillo de mesas en cruz
- Sin juego axial
- La posición de montaje se puede fijar en 4 posiciones con un tornillo
- Husillo autobloqueante
- El diseño modular ofrece sencillas posibilidades de combinación
609,72 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Mesa En Cruz
Forma
C
Versión 1
versión larga
Versión 2
con indicador de posicionamiento
Material del cuerpo de bas
aluminio
B=Anchura
75
H=Altura
23,5
L=Longitud
235
S=Carrera
73
B1
60
B2
38
D
26
D1
23
D2
M06X1
D3
12
D4
M06
D5
6
F1 (N)
300
F2 (N)
300
F3 (N)
300
H1
20
H2
29
H3
27
H4
15,5
H5
7
L1
180
L2
75
L3
180
L4
15
L5
2
L7
7,5
L8
165
Mx (Nm)
18
My (Nm)
18
Mz (Nm)
18
Descripción
Material
Soporte de rodamiento y carro de aleación de aluminio, anodizado.
Columnas guía de acero inoxidable, pulido.
Husillo de acero inoxidable, rosca laminada.
Guía de cojinete de deslizamiento, sin mantenimiento.
Indicador de posicionamiento de plástico.
Columnas guía de acero inoxidable, pulido.
Husillo de acero inoxidable, rosca laminada.
Guía de cojinete de deslizamiento, sin mantenimiento.
Indicador de posicionamiento de plástico.
Versión
Juego radial de la guía menor de 0,02 mm. Sin juego axial. Husillo autobloqueante con sujeción adicional.
Indicación
Gracias a las guías prácticamente sin juego y al husillo completamente sin juego, no es necesario aflojar ni apretar el husillo para realizar el ajuste.
Indicador de posicionamiento digital con 0,1 mm de precisión de indicación, numeración ascendente al girar a la derecha. El valor mostrado por el indicador de posicionamiento puede ajustarse sin necesidad de herramientas girando el anillo de arrastre. La posición de montaje del indicador de posicionamiento puede fijarse en 4 posiciones por medio de un tornillo.
La mesa en cruz se puede combinar fácilmente con mesas de posicionamiento, mesas de elevación y distintos accesorios en su tamaño respectivo gracias al diseño modular.
Indicador de posicionamiento digital con 0,1 mm de precisión de indicación, numeración ascendente al girar a la derecha. El valor mostrado por el indicador de posicionamiento puede ajustarse sin necesidad de herramientas girando el anillo de arrastre. La posición de montaje del indicador de posicionamiento puede fijarse en 4 posiciones por medio de un tornillo.
La mesa en cruz se puede combinar fácilmente con mesas de posicionamiento, mesas de elevación y distintos accesorios en su tamaño respectivo gracias al diseño modular.
Indicación sobre el dibujo
Posición de montaje del indicador de posicionamiento:
a) Arriba (estándar)
b) A la derecha
c) Abajo
d) A la izquierda
a) Arriba (estándar)
b) A la derecha
c) Abajo
d) A la izquierda
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.