Mesa En Cruz
versión larga
aluminio
- Para un montaje sencillo de mesas en cruz
- Para el ajuste no es necesario aflojar ni apretar el husillo
- Sin juego axial
- Husillo autobloqueante
- El diseño modular ofrece sencillas posibilidades de combinación
284,91 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Mesa En Cruz
Forma
A
Versión 1
versión larga
Material del cuerpo de bas
aluminio
B=Anchura
29
H=Altura
11
L=Longitud
84,5
S=Carrera
23
B1
22
B2
12
D
13
D1
11,5
D2
M03X0,5
D3
4
D4
M03
D5
3
F1 (N)
70
F2 (N)
70
F3 (N)
70
H1
8
H2
14,5
H3
13
H4
8
H5
4
L1
70
L2
29
L3
46
L4
8
L5
1,5
L7
4
L8
62
Mx (Nm)
0,77
My (Nm)
0,77
Mz (Nm)
0,77
Descripción
Material
Soporte de rodamiento y carro de aleación de aluminio, anodizado.
Columnas guía de acero inoxidable pulido.
Husillo de acero inoxidable, rosca laminada.
Guía de cojinete de deslizamiento, sin mantenimiento.
Columnas guía de acero inoxidable pulido.
Husillo de acero inoxidable, rosca laminada.
Guía de cojinete de deslizamiento, sin mantenimiento.
Versión
Juego radial de la guía menor de 0,02 mm. Sin juego axial. Husillo autobloqueante con sujeción adicional.
Indicación
Gracias a las guías prácticamente sin juego y al husillo completamente sin juego, no es necesario aflojar ni apretar el husillo para realizar el ajuste.
La escala de graduación es de 5 o 10 divisiones, 1 división se corresponde con un recorrido de ajuste de 0,1 mm.
La mesa en cruz se puede combinar fácilmente con mesas de posicionamiento, mesas de elevación y distintos accesorios en su tamaño respectivo gracias al diseño modular.
La escala de graduación es de 5 o 10 divisiones, 1 división se corresponde con un recorrido de ajuste de 0,1 mm.
La mesa en cruz se puede combinar fácilmente con mesas de posicionamiento, mesas de elevación y distintos accesorios en su tamaño respectivo gracias al diseño modular.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.