Soporte
vertical
- Para la realización rápida de ejes x-y
- Combinable con distintos módulos
152,19 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Soporte
Tamaño
12
Versión 1
vertical
Versión 2
versión larga
B=Anchura
75
H=Altura
192
B1
60
B2
42,4
B3
30
D
6,4
D1
6
D2
M06
H1
180
H10
3
H11
165
H2
5,7
H4
184,5
H5
177
H6
120
H7
42
H8
132
H9
30
L1
27
L2
36
L3
7
L4
3,3
L5
7,5
Tipo
Largo
Descripción
Material
Aleación de aluminio.
Versión
Anodizado.
Indicación
La placa de montaje sirve para el montaje vertical de las mesas de posicionamiento cortas o largas con accionamiento eléctrico. Con ranuras para el montaje directo de sensores de aproximación inductivos (20905-005). Los sensores de aproximación pueden ajustarse en una unidad de posicionamiento ya montada. Las perforaciones roscadas M4 sirven para la fijación del portasensor 21093.
Combinable con cualquier componente del mismo tamaño.
Combinable con cualquier componente del mismo tamaño.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.