Mesa Redonda De Posicionamiento
versión larga
aluminio
anodizado
- Para tareas de ajuste y posicionamiento con motor
- Apto para funcionamiento sin engrase
- Máxima exactitud de circulación radial
- Accionamiento por motor opcional con o sin unidad de control integrada
- Software de programación disponible de forma gratuita
2.291,40 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Mesa Redonda De Posicionamiento
Forma
C
Tamaño
12
Versión 1
versión larga
Material del cuerpo de bas
aluminio
Material del componente
acero inoxidable
Superficie cuerpo base
anodizado
GÜ=Transmisión
45:1
D2
79,8
D3
60
D4
23H7
D5
M06
D6
M04
D7
30
D8
38,01H7
F1 (N)
600
F2 (N)
600
F3 (N)
300
H
56
H1
36
H2
13
L
99
L1
31
M1 Nm
3
M2 Nm
3
Modelo de forma
motor paso a paso con control de posicionamiento integrado
Orientación de control
derecha
Orientación de control
derecha
Descripción
Material
Cuerpo base y mesa redonda de aleación de aluminio.
Eje hueco de acero inoxidable.
Reductor sinfín pretensado de acero.
Acoplamiento para garra de aluminio con estrella de acoplamiento de poliuretano.
Eje hueco de acero inoxidable.
Reductor sinfín pretensado de acero.
Acoplamiento para garra de aluminio con estrella de acoplamiento de poliuretano.
Versión
Aleación de aluminio anodizado.
Indicación de pedido
La posición de la salida de cable o de la unidad de control se suministra tal como se representa en el dibujo técnico.
Indicación
Mesas de posicionamiento redondas para tareas de ajuste y posicionamiento con motor. El reductor sinfín pretensado funciona casi sin juego. El rodamiento del árbol sinfín ofrece la máxima exactitud de circulación radial. Mediante el orificio de gran tamaño del eje hueco es posible el paso de cables. El anillo de posicionamiento ajustable permite fijar como se desee el punto de referencia de giro respecto a la posición del componente montado. Es posible el montaje de sensores de aproximación con el portasensor disponible de forma opcional (21094). Le ofrecemos como accesorio (25000-15) el software de programación correspondiente y el cable de interfaz para el motor paso a paso con control de posicionamiento.
El motor paso a paso con una resolución de 200 pasos por giro permite calcular con exactitud el posicionamiento desde una dirección de 0,005 mm. La total exactitud de posicionamiento desde una dirección es de 0,01 mm. El sistema puede ponerse en funcionamiento con una duración de conexión del 100 %.
Combinable con cualquier componente del mismo tamaño.
El motor paso a paso con una resolución de 200 pasos por giro permite calcular con exactitud el posicionamiento desde una dirección de 0,005 mm. La total exactitud de posicionamiento desde una dirección es de 0,01 mm. El sistema puede ponerse en funcionamiento con una duración de conexión del 100 %.
Combinable con cualquier componente del mismo tamaño.
Datos técnicos
21085-01-10*:
Transmisión: 10:1
Holgura: <0,2°
Juego radial: <0,02 mm
Máx. velocidad de entrada: 600 r. p. m.
Máx. duración de conexión: 100 %
Momento de torsión de entrada necesario: 0,13 Nm
Rigidez: ver diagrama
Giratorio: 360°, sin final
Temperatura de funcionamiento: de +10 °C a +50 °C
21085-01-45*:
Transmisión: 45:1
Holgura: <0,6°
Juego radial: <0,02 mm
Máx. velocidad de entrada: 600 r. p. m.
Máx. duración de conexión: 100 %
Momento de torsión de entrada necesario: 0,13 Nm
Rigidez: ver diagrama
Giratorio: 360°, sin final
Temperatura de funcionamiento: de +10 °C a +50 °C
Transmisión: 10:1
Holgura: <0,2°
Juego radial: <0,02 mm
Máx. velocidad de entrada: 600 r. p. m.
Máx. duración de conexión: 100 %
Momento de torsión de entrada necesario: 0,13 Nm
Rigidez: ver diagrama
Giratorio: 360°, sin final
Temperatura de funcionamiento: de +10 °C a +50 °C
21085-01-45*:
Transmisión: 45:1
Holgura: <0,6°
Juego radial: <0,02 mm
Máx. velocidad de entrada: 600 r. p. m.
Máx. duración de conexión: 100 %
Momento de torsión de entrada necesario: 0,13 Nm
Rigidez: ver diagrama
Giratorio: 360°, sin final
Temperatura de funcionamiento: de +10 °C a +50 °C
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.