Indicador De Posición
funcionamiento a pilas
plástico
- Para un control de posición sin juego
- Uso principalmente para trabajos de medición
- El indicador angular es programable
- Precisión de repetición ±0,01 mm
- Reinicio, Medida incremental, Offset a través del teclado
227,47 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Indicador De Posición
Versión 1
funcionamiento a pilas
Material del cuerpo de bas
plástico
H=Altura
40
L=Longitud
76
Descripción
Material
Carcasa de plástico.
Ventana de la pantalla LCD.
Ventana de la pantalla LCD.
Versión
Indicador de posicionamiento con compartimento de batería integrado.
Sensor enchufable.
LCD de baja potencia.
Sensor enchufable.
LCD de baja potencia.
Indicación
Medidor digital independiente de la red para la detección de la posición sin juego.
El sistema se utiliza con frecuencia en la industria y la artesanía para trabajos de medición en topes longitudinales y angulares (en escuadradoras, estampados de chapa, prensas plegadoras, etc.).
Las dimensiones recomendadas para el montaje en panel son 67+3 x 33+0,3.
El indicador angular es programable.
El área de visualización es de ~11 mm de alto y es escalable de -999999 a 999999.
La máx. precisión de visualización es decimal hasta 10 µm.
El indicador de posicionamiento dispone de una memoria con batería y de un control de batería con símbolo de batería baja a ~2,4 V.
El compartimento de las baterías permite el sencillo reemplazo de las mismas.
El suministro de energía tiene lugar a través de 2 baterías Micro-AAA (no incluidas en el volumen de suministro).
El sistema se utiliza con frecuencia en la industria y la artesanía para trabajos de medición en topes longitudinales y angulares (en escuadradoras, estampados de chapa, prensas plegadoras, etc.).
Las dimensiones recomendadas para el montaje en panel son 67+3 x 33+0,3.
El indicador angular es programable.
El área de visualización es de ~11 mm de alto y es escalable de -999999 a 999999.
La máx. precisión de visualización es decimal hasta 10 µm.
El indicador de posicionamiento dispone de una memoria con batería y de un control de batería con símbolo de batería baja a ~2,4 V.
El compartimento de las baterías permite el sencillo reemplazo de las mismas.
El suministro de energía tiene lugar a través de 2 baterías Micro-AAA (no incluidas en el volumen de suministro).
Datos técnicos
- Resolución 0,01; 0,05; 0,1; 1 mm/ 0,001; 0,01 pulgadas
- Precisión del sistema ±(0,1 + 0,01 x L) mm, L en m
- Tensión de funcionamiento 3 V DC, protegido contra polarización inversa
- Consumo de corriente ~150 µA a 3 V DC
- Precisión de repetición ±0,01 mm
- Velocidad máx. de desplazamiento 5 m/s
- EMV EN 61000-6-2; EN 61000-6-4
- Tipo de protección IP 40, todo el dispositivo
- Tipo de protección IP 54, lado frontal
- Precisión del sistema ±(0,1 + 0,01 x L) mm, L en m
- Tensión de funcionamiento 3 V DC, protegido contra polarización inversa
- Consumo de corriente ~150 µA a 3 V DC
- Precisión de repetición ±0,01 mm
- Velocidad máx. de desplazamiento 5 m/s
- EMV EN 61000-6-2; EN 61000-6-4
- Tipo de protección IP 40, todo el dispositivo
- Tipo de protección IP 54, lado frontal
Rango de temperatura
- Temperatura ambiente 0…60 °C
- Temperatura de almacenamiento -10…70 °C
- Temperatura de almacenamiento -10…70 °C
Montaje
El montaje debe realizarse de acuerdo con la información de usuario suministrada.
Funciones
- Función de medida incremental y de reinicio
- Entrada directa del valor de referencia/offset
- Entrada directa del valor de referencia/offset
Tener en cuenta
La humedad relativa del aire no debe superar el 95 %. No está permitida la condensación.
Indicación sobre el dibujo
1) Conexión del sensor
2) Compartimento de las baterías
2) Compartimento de las baterías
Accesorios
- Sensores magnéticos 21720
- Cintas magnéticas 21725
- Sensores de eje hueco 21730
- Cintas magnéticas 21725
- Sensores de eje hueco 21730
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.