Cinta Magnética
escala codificada incr.
cinta sintética magnét.
- Posibilidad de autoensamblaje
- Con cinta de recubrimiento adicional de acero inoxidable
- Sencillo montaje adhesivo
245,23 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Cinta Magnética
Versión 1
escala codificada incr.
Material del cuerpo de bas
cinta sintética magnét.
B1=Anchura
10
G=Precisión en mm
0,1
L=Longitud
2000
Descripción
Material
Cinta magnética de cinta plástica magnetizada.
Cinta portadora de acero inoxidable.
Cinta de recubrimiento de acero inoxidable.
Cinta portadora de acero inoxidable.
Cinta de recubrimiento de acero inoxidable.
Versión
Escala codificada incrementalmente.
Longitud del polo 5 mm.
Longitud del polo 5 mm.
Indicación
Sencillo montaje adhesivo, se puede autoensamblar.
La longitud de cinta necesaria se calcula de la siguiente manera:
Recorrido de medición + longitud del sensor ”L” + (2 x avance o inercia ”B”).
L = véase el esquema del sensor utilizado.
B = 10 mm (avance e inercia).
La longitud de cinta necesaria se calcula de la siguiente manera:
Recorrido de medición + longitud del sensor ”L” + (2 x avance o inercia ”B”).
L = véase el esquema del sensor utilizado.
B = 10 mm (avance e inercia).
Datos técnicos
- Coeficiente de expansión (11 ± 1) x 10-6/K (acero para muelles)
Rango de temperatura
- Temperatura ambiente -20…70 °C
- Temperatura de almacenamiento -40…70 °C
- Temperatura de almacenamiento -40…70 °C
Montaje
El montaje se lleva a cabo por medio de una cinta adhesiva de doble cara premontada según la información de usuario.
A petición
Otras longitudes de 0,1…100 m, en pasos de 0,1 m.
Tener en cuenta
100 % de humedad relativa del aire. Está permitida la condensación.
Indicación sobre el dibujo
1) Cinta de recubrimiento A = 0,176 mm
2) Cinta magnética M = 1,0 mm
3) Cinta de soporte T = 0,3 mm
4) Cinta adhesiva K = 0,1 mm
5) Longitud de cinta necesaria = Recorrido de medición + L + 2 x B
6) Recorrido de medición
2) Cinta magnética M = 1,0 mm
3) Cinta de soporte T = 0,3 mm
4) Cinta adhesiva K = 0,1 mm
5) Longitud de cinta necesaria = Recorrido de medición + L + 2 x B
6) Recorrido de medición
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.