Rodamiento Lineal
plástico
- Casi no requiere mantenimiento
- Fácil movilidad
- Muy silencioso
60,50 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Rodamiento Lineal
Material del cuerpo de bas
plástico
Material del componente
acero inoxidable
D1=Diámetro exterior
26
D=Diámetro interior
16
L=Longitud
36
T1=Capacid. de carga dinám. N
372
T2=Capacidades de carga estáti
440
L1
24,6
L2
1,3
Descripción
Material
Carcasa de plástico.
Placas de recorrido de acero inoxidable 1.4034.
Bolas de acero inoxidable 1.4125.
Placas de recorrido de acero inoxidable 1.4034.
Bolas de acero inoxidable 1.4125.
Indicación
Rodamiento lineal de bolas de precisión con fricción reducida
A partir del tamaño 21511-122202 los rodamientos tienen rascadores en los dos lados.
Tolerancias recomendadas:
Árbol: h6
Carcasa: H6
Las capacidades de carga indicadas se aplican si se utilizan árboles endurecidos y pulidos.
A partir del tamaño 21511-122202 los rodamientos tienen rascadores en los dos lados.
Tolerancias recomendadas:
Árbol: h6
Carcasa: H6
Las capacidades de carga indicadas se aplican si se utilizan árboles endurecidos y pulidos.
Rango de temperatura
De -40 °C a +60 °C.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.