Rodamiento Lineal
con jaula de acero
acero del apoyo de cilindros
- Junta por ambos lados
- Capacidad de carga dinámica de hasta 2100 N
59,21 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Rodamiento Lineal
Versión 1
con jaula de acero
Versión 2
abierto
Material del cuerpo de bas
acero del apoyo de cilindros
Material del componente
acero
D1=Diámetro exterior
32
D=Diámetro interior
20
L=Longitud
45 -0,2
T1=Capacid. de carga dinám. N
924
T2=Capacidades de carga estáti
1610
D2
30,3
E
0
G
60°
L1
31,5 -0,2
L2
1,6
W
10
Descripción
Material
Revestimiento exterior de acero del apoyo de cilindros.
Jaula de acero.
Bolas de acero.
Jaula de acero.
Bolas de acero.
Indicación
Los rodamientos lineales de bolas corresponden a la serie 3 según ISO 10285. Con junta por los dos lados. Los rodamientos lineales de bolas están equipados con una jaula de acero. El seguro de los rodamientos lineales de bolas está formado por circlips según DIN 471/472.
Tolerancias recomendadas:
Árbol: h6
Carcasa: H7
Los rodamientos lineales de bolas con junta por los dos lados se deben engrasar antes de la instalación.
Las capacidades de carga indicadas se aplican si se utilizan árboles endurecidos y pulidos.
Tolerancias recomendadas:
Árbol: h6
Carcasa: H7
Los rodamientos lineales de bolas con junta por los dos lados se deben engrasar antes de la instalación.
Las capacidades de carga indicadas se aplican si se utilizan árboles endurecidos y pulidos.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.