Rodamiento Lineal
con dispositivo de autoalineación
plástico
- Doble junta de labio por ambos lados
- Doble capacidad de carga
- Capacidad de carga dinámica de hasta 8300 N
- Vida útil multiplicada por ocho
- Optimización de la distribución de carga
76,82 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Rodamiento Lineal
Versión 1
con dispositivo de autoalineación
Versión 2
abierto
Material del cuerpo de bas
plástico
Material del componente
acero
D1=Diámetro exterior
40
D=Diámetro interior
25
L=Longitud
58
T1=Capacid. de carga dinám. N
6700
T2=Capacidades de carga estáti
7300
D2
37,5
E
1,5
G
60°
L1
43,7
L2
1,85
W
14,4
Descripción
Material
Carcasa de plástico.
Placas de compresión de acero del apoyo de cilindros.
Bolas de acero.
Placas de compresión de acero del apoyo de cilindros.
Bolas de acero.
Indicación
Los rodamientos lineales de bolas corresponden a la serie 3 según ISO 10285. Con junta doble por los dos lados. En comparación con un rodamiento lineal de bolas estándar, estos rodamientos se caracterizan por su capacidad de carga doble y por una vida útil ocho veces mayor. Mediante el dispositivo de autoalineación, se compensan errores de alineación en las perforaciones de la carcasa o desviaciones de árbol, se optimiza la distribución de la carga y se garantiza una carga homogénea en todas las bolas por toda la longitud del rodamiento. El seguro de los rodamientos lineales de bolas está formado por circlips según DIN 471/472.
Tolerancias recomendadas:
Árbol: h6
Carcasa: H7
Los rodamientos lineales de bolas con junta por los dos lados se deben engrasar antes de la instalación.
Las capacidades de carga indicadas se aplican si se utilizan árboles endurecidos y pulidos.
Tolerancias recomendadas:
Árbol: h6
Carcasa: H7
Los rodamientos lineales de bolas con junta por los dos lados se deben engrasar antes de la instalación.
Las capacidades de carga indicadas se aplican si se utilizan árboles endurecidos y pulidos.
Rango de temperatura
De -20 °C a +80 °C.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.