Nivel Esférico
con montura
PMMA
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de portapiezas, técnica de medición, construcción de vehículos
- Rango de temperatura: de -35 °C a +55 °C
3,34 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Nivel Esférico
Versión 1
con montura
Tipo de producto
redondo
Material del cuerpo de bas
PMMA
Material del componente
cristal acrílico
D1=Diámetro exterior
20
D3=Distancia entre las perfora
25
D=Diámetro exterior
30
H=Altura
11
D2
14
D4
2,3
H1
3
Sensibilidad
40'
Descripción
Material
Casquillo de PMMA.
Cuerpo del nivel de burbuja circular de vidrio acrílico.
Cuerpo del nivel de burbuja circular de vidrio acrílico.
Versión
Negro.
Indicación
Los niveles de burbuja se utilizan como indicadores de cero o para comprobar la posición horizontal, por ejemplo, en vagones cisterna, clinómetros, instrumentos de medición y en construcción de maquinaria.
Los niveles de burbuja circulares se pueden instalar a través de los tres agujeros de fijación.
- Alineación con la superficie pulida del suelo
- Sensibilidad en minutos angulares en un recorrido de burbuja de 2 mm
- Relleno transparente
- Anillo de contraste negro
- Fondo de nivel de burbuja blanco
Los niveles de burbuja circulares se pueden instalar a través de los tres agujeros de fijación.
- Alineación con la superficie pulida del suelo
- Sensibilidad en minutos angulares en un recorrido de burbuja de 2 mm
- Relleno transparente
- Anillo de contraste negro
- Fondo de nivel de burbuja blanco
Rango de temperatura
De -35 °C a +55 °C.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.