Cuerpo Del Nivel Esférico
poliamida
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de portapiezas, técnica de medición, construcción de vehículos
- Rango de temperatura: de -35 °C a +55 °C
4,12 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Cuerpo Del Nivel Esférico
Tipo de producto
redondo
Material del cuerpo de bas
poliamida
D1=Diámetro exterior
14
H=Altura
7,7
Sensibilidad
30'
Descripción
Material
Poliamida.
Versión
Color marfil.
Indicación
Los niveles de burbuja se utilizan como indicadores de cero o para comprobar la posición horizontal, por ejemplo, en vagones cisterna, clinómetros, instrumentos de medición y en construcción de maquinaria.
Con anillo de contraste interior negro para un mejor contorno de burbuja.
- Punta de llenado que sobresale por abajo.
- Sensibilidad en minutos angulares en un recorrido de burbuja de 2 mm
- Relleno transparente
Con anillo de contraste interior negro para un mejor contorno de burbuja.
- Punta de llenado que sobresale por abajo.
- Sensibilidad en minutos angulares en un recorrido de burbuja de 2 mm
- Relleno transparente
Rango de temperatura
De -35 °C a +55 °C.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.