text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Descripción
Indicador De Posicionamiento
Tamaño
80
Versión 1
para volantes
Versión 2
pantalla analógica-digital
Material del cuerpo de bas
plástico
AU=Visualización tras 1 giro
00004
ID=Adecuado para
volante, tamaño 80
P=Pendiente
4

Descripción

Material
Carcasa, ventana de plástico.
Versión
Carcasa negra, reforzada con fibra de vidrio.
Ventana protegida contra el polvo.
Indicación
Los indicadores de posicionamiento están previstos para la instalación en volantes. Permiten la lectura directa de los valores de medición ajustados, como longitudes, caudales, revoluciones, etc. de un solo vistazo.
El registro de los valores de medición se realiza según el principio de gravitación. Diseñado para la instalación en husillos horizontales.

Un giro del indicador negro corresponde a un giro del husillo. En combinación con la pantalla digital de 5 posiciones, la posición se puede leer con gran precisión y facilidad.
A petición
Otras pendientes.
Accesorios
– Volantes 21972
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron