Indicador De Posicionamiento
digital
poliamida
negro
- Lectura directa de los valores de medición ajustados
- Medidas compactas con gran claridad de visualización
- Apropiado para distancias de husillo reducidas y diámetros de árbol pequeños
- Resistente a la temperatura hasta 80 °C
- Protegido contra el polvo
61,04 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Indicador De Posicionamiento
Versión 1
digital
Versión 2
programado
Material del cuerpo de bas
poliamida
Material del componente
acero
Color del cuerpo de base
negro
AU=Visualización tras 1 giro
0006,0
B=Anchura
38,5
D=Diámetro de taladrar
20
H=Altura
67,5
KS=Coma en posición
1
L=Longitud
48
P=Pendiente
6
U=Revoluciones r.p.m. máx.
250
ZR=Dirección de recuento
2
Posición de montaje
001
Descripción
Material
Carcasa de poliamida 6.
Árbol hueco de acero.
Ventana de plástico.
Tornillo de sujeción de acero.
Árbol hueco de acero.
Ventana de plástico.
Tornillo de sujeción de acero.
Versión
Carcasa resistente a los golpes.
Árbol hueco bruñido.
Tornillo de sujeción negro.
Ruedas numeradas negras, cifras blancas.
Árbol hueco bruñido.
Tornillo de sujeción negro.
Ruedas numeradas negras, cifras blancas.
Indicación
Los indicadores de posicionamiento permiten la lectura directa de valores de medición ajustados de un solo vistazo.
Además, el valor indicado por cada rotación del husillo (pendiente de husillo correspondiente) se puede seleccionar, por lo que los distintos valores indicados se realizan a través de un multiplicador.
Los indicadores de posicionamiento se caracterizan por la gran claridad de su visualización y su lectura precisa. Poseen un apoyo del momento de torsión que se inserta en una perforación por el lado opuesto.
** En la 1.ª estrella, indicar la posición de montaje; en la 2.ª estrella, indicar la dirección de recuento. (Ver ejemplo de pedido ”posición de montaje, dirección de recuento”).
Además, el valor indicado por cada rotación del husillo (pendiente de husillo correspondiente) se puede seleccionar, por lo que los distintos valores indicados se realizan a través de un multiplicador.
Los indicadores de posicionamiento se caracterizan por la gran claridad de su visualización y su lectura precisa. Poseen un apoyo del momento de torsión que se inserta en una perforación por el lado opuesto.
** En la 1.ª estrella, indicar la posición de montaje; en la 2.ª estrella, indicar la dirección de recuento. (Ver ejemplo de pedido ”posición de montaje, dirección de recuento”).
Datos técnicos
– Contador compuesto de 5 cifras + lectura precisa
– Altura de cifra de 7 mm aprox.
– Ø del árbol hueco 20 H7 mm
– Resistente a la temperatura hasta 80 °C
– Resistente al aceite y a disolventes
– Protegido contra el polvo
– Altura de cifra de 7 mm aprox.
– Ø del árbol hueco 20 H7 mm
– Resistente a la temperatura hasta 80 °C
– Resistente al aceite y a disolventes
– Protegido contra el polvo
A petición
– Tapa del contador de cristal mineral
– Árbol de accionamiento de acero inoxidable
– Junta axial (protegida contra el polvo)
– Impermeable
– Protección contra vibraciones
– Árbol de accionamiento de acero inoxidable
– Junta axial (protegida contra el polvo)
– Impermeable
– Protección contra vibraciones
Accesorios
– Casquillo reductor 21940
– Placa intermedia 21942
– Placa de montaje 21944
– Placa intermedia 21942
– Placa de montaje 21944
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.