text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Descripción
Casquillo Reductor
Material del cuerpo de bas
acero
D1=Diámetro interior
16
D=Diámetro exterior
20
L=Longitud
20
A
4,5
D2
5,5

Descripción

Material
Acero.
Versión
Bruñido.
Indicación
Los casquillos reductores se colocan entre el indicador de posicionamiento y el husillo de ajuste para adaptar el diámetro.
El tornillo prisionero está incluido en el volumen de suministro.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Descubra la gama de productos norelem