Casquillo Reductor
acero
- Entre el indicador de posicionamiento y el husillo de ajuste para adaptar el diámetro
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, equipos de medición
- Distintas versiones
5,27 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Casquillo Reductor
Material del cuerpo de bas
acero
D1=Diámetro interior
10
D=Diámetro exterior
14
L=Longitud
17
A
3,5
D2
4,2
Descripción
Material
Acero.
Versión
Bruñido.
Indicación
Los casquillos reductores se colocan entre el indicador de posicionamiento y el husillo de ajuste para adaptar el diámetro.
El tornillo prisionero está incluido en el volumen de suministro.
El tornillo prisionero está incluido en el volumen de suministro.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.