Rodamiento Lineal
con brida
acero
- Listo para montar
- Rodamiento lineal de bolas con junta por los dos lados
- Guiado preciso con capacidad de carga elevada
18,76 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Rodamiento Lineal
Versión 1
con brida
Material del cuerpo de bas
acero
Material del componente
acero
D1=Diámetro del vástago
40
D2=Diámetro de brida
62
D=Diámetro interior
25
L=Longitud
58
T1=Capacid. de carga dinám. N
980
T2=Capacidades de carga estáti
1570
B
50
D3
51
D4
5,5
D5
9
L1
8
T
5,1
Descripción
Material
Carcasa de acero.
Jaula de plástico.
Bolas de acero.
Jaula de plástico.
Bolas de acero.
Indicación
Los rodamientos lineales de bolas corresponden a la serie 3 según ISO 10285. Con junta por los dos lados. Los rodamientos lineales de bolas están equipados con una jaula de plástico. Esta garantiza un funcionamiento silencioso y unas propiedades de marcha excelentes. Con brida para el montaje directo en la carcasa.
Tolerancias recomendadas:
Árbol: h6
Carcasa: H7
Los rodamientos lineales de bolas con junta por los dos lados se deben engrasar antes de la instalación.
Las capacidades de carga indicadas se aplican si se utilizan árboles endurecidos y pulidos.
Tolerancias recomendadas:
Árbol: h6
Carcasa: H7
Los rodamientos lineales de bolas con junta por los dos lados se deben engrasar antes de la instalación.
Las capacidades de carga indicadas se aplican si se utilizan árboles endurecidos y pulidos.
Rango de temperatura
De -20 °C a +80 °C.
Accesorios
Árboles guía de precisión 21595.
Tornillos de fijación 07160.
Tornillos de fijación 07160.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.