Pieza De Contorno
móvil
aluminio
- Para la sujeción y la fijación de los árboles guía de forma sencilla y segura
- Los travesaños pueden desplazarse axialmente sujetados a los árboles
- Dos perforaciones de posicionamiento
71,68 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Pieza De Contorno
Versión 1
móvil
Material del cuerpo de bas
aluminio
A=Longitud
130
B=Anchura
20
D=Perforación de fijación
20
F=Perforación de pasada para t
11
H=Altura
42
E
108
E1
72
H1
21
M
M10
Descripción
Material
Aluminio.
Versión
Acabado natural.
Indicación
Travesaño con dos perforaciones de alojamiento para la sujeción y la fijación de los árboles guía de forma sencilla y segura. Para la instalación de mesas prefabricadas con nuestras unidades de carcasas lineales Quadro 21550 ó 21555.
Esta versión permite el desplazamiento de los árboles con los travesaños cuando la unidad de rodamiento lineal está montada.
Esta versión permite el desplazamiento de los árboles con los travesaños cuando la unidad de rodamiento lineal está montada.
Indicación sobre el dibujo
1) Perforación de centrado
Accesorios
Árboles guía de precisión 21595.
Tornillos de fijación 07160 o 07161.
Tornillos de fijación 07160 o 07161.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.