Juntas Adicionales
acero
- Adecuado para todas las unidades de carcasas lineales
- Ofrecen mayor protección contra la suciedad y el polvo
4,84 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Juntas Adicionales
Versión 2
abierto
Material del cuerpo de bas
acero
Material del componente
goma
D1=Diámetro exterior
40
D=Diámetro interior
25
H=Fuerza
4
G
60°
W
12,5
Descripción
Material, versión
Anillo de acero.
Goma de NBR.
Goma de NBR.
Indicación
Además de las juntas estándar se pueden suministrar juntas adicionales para casquillos esféricos lineales. Con estas juntas adicionales se consigue una protección contra la suciedad y el polvo considerablemente mayor.
Las juntas se colocan antes del casquillo esférico en la perforación de la carcasa (tolerancia H7) y se fijan con adhesivo.
Las juntas se colocan antes del casquillo esférico en la perforación de la carcasa (tolerancia H7) y se fijan con adhesivo.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.