Elemento De Sujeción
para guías redondas
acero
- Montaje sencillo y rápido a mano
- Adecuado para procesos de sujeción estáticos.
- Distribución simétrica de la fuerza
149,09 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Elemento De Sujeción
Tamaño
16
Versión 1
para guías redondas
Material del cuerpo de bas
acero
D=Diámetro
16
F1=Fuerza de sujeción (N)
1200
M=Par de apriete (Nm)
5
A
40
A1
5,5
A2
33,5
A3
30
A4
19
A5
40
A6
22
B1
53
D1
5
H1
22
H3
29
L3
38
M
M06
Par de retención máx. en nm
9,5
T
12
Descripción
Material
Carcasa de acero. A partir del tamaño 40, de aluminio.
Palanca de sujeción de plástico, husillo roscado con clase de resistencia 12.9.
Palanca de sujeción de plástico, husillo roscado con clase de resistencia 12.9.
Versión
Carcasa niquelada. A partir del tamaño 40, anodizado.
Palanca de sujeción, husillo roscado bruñido.
Palanca de sujeción, husillo roscado bruñido.
Indicación
Elementos de sujeción de accionamiento manual para procesos de sujeción estáticos. El proceso de sujeción se realiza manualmente a través de las palancas de sujeción de ajuste libre. Las mordazas de sujeción de apoyo flotante garantizan una distribución de fuerza simétrica sobre el árbol. Hasta 50.000 ciclos de sujeción estáticos (valor B10d).
El árbol debe tener una tolerancia de ±0,01 mm y una dureza de mín. 54 HRC.
El árbol debe tener una tolerancia de ±0,01 mm y una dureza de mín. 54 HRC.
Rango de temperatura
-10 °C a +70 °C.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.