Apoyo de árbol compacto
aluminio
- Forma constructiva compacta
- Montaje sencillo
- Peso reducido
23,82 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Apoyo de árbol compacto
Material del cuerpo de bas
aluminio
D=Perforación de fijación
30
A
67
B
30
C (DIN 912)
M06
D1
8,6
D2
15
E
49
H
60
H1
34
H2
22
H3
29
M
M10
Descripción
Material
Aluminio.
Versión
Acabado natural.
Indicación
Soportes de árbol compactos con perforación de alojamiento para la sujeción y la fijación sencilla y segura de los árboles guía.
Accesorios
Árboles guía de precisión 21595.
Tornillos de fijación 07160.
Tornillos de fijación 07160.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.