Árbol Guía De Precisión
acero
endurecido, pulido y cromado duro
- De superficie endurecida por inducción
- La superficie ofrece una alta resistencia al desgaste
53,75 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Árbol Guía De Precisión
Material del cuerpo de bas
acero
Superficie cuerpo base
endurecido, pulido y cromado duro
Llave del acero
1.1213
D=Diámetro
25H7
HRC=Dureza de la superficie HR
65-70
L=Longitud
1000
T3=Profundidad de endurecimien
1,8
L máx.
4000
Descripción
Material
Acero 1.1213.
Acero inoxidable 1.4034.
Acero inoxidable 1.4112.
Acero inoxidable 1.4034.
Acero inoxidable 1.4112.
Versión
Acero pulido.
Acero; pulido y cromado duro, capa de cromo de 5 - 10 µm.
Acero inoxidable pulido.
Por lo general, los árboles de acero de precisión tienen la superficie endurecida por inducción.
Acero; pulido y cromado duro, capa de cromo de 5 - 10 µm.
Acero inoxidable pulido.
Por lo general, los árboles de acero de precisión tienen la superficie endurecida por inducción.
Indicación
El valor superficial obtenido a través del proceso de endurecimiento por inducción garantiza una alta resistencia al desgaste en las superficies.
A petición
Procesamiento de los extremos y de las superficies de revestimiento cilíndricas según el plano del cliente.
Longitudes de hasta 4000 mm máx.
Longitudes de hasta 4000 mm máx.
Indicación sobre el dibujo
1) Biselado
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.