Carro Guía
estándar
acero inoxidable
- Absorción de cargas de todas las direcciones
- Con guía de rodamiento de bolas sin tensión previa
- Capacidad de carga dinámica de hasta 4410 N
- Junta final por los dos lados
55,84 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Carro Guía
Tamaño
12
Versión 1
estándar
Versión 2
mini
Material del cuerpo de bas
acero inoxidable
B1=Anchura
27
L3=Longitud
35
T1=Capacid. de carga dinám. N
2665
T2=Capacidades de carga estáti
4020
A
20
A1
15
B
12
E
7,5
H
7,5
H1
13
H2
3
L4
20,8
M
M03
Mx (Nm)
14,7
My (Nm)
8,04
Mz (Nm)
8,72
T
3,5
Tipo
Estándar
Descripción
Material
Cuerpo de acero inoxidable 1.4034.
Bolas de acero inoxidable 1.4034.
Piezas de retorno de plástico.
Versión
Acabado natural.
Indicación
Carro guía estándar en miniatura con guía de rodamiento de bolas de precisión N sin tensión previa (Z0). Con junta final por los dos lados.
Sistema de rodamiento de bolas con 4 puntos de contacto, ángulos de carga iguales y 2 rodamientos de bola por carro. Esto permite absorber cargas por igual en todas direcciones.
Máx. aceleración: 80 m/s².
Máx. velocidad de desplazamiento: 3 m/s.
Temperatura de aplicación: de -20 °C a +80 °C.
Sistema de rodamiento de bolas con 4 puntos de contacto, ángulos de carga iguales y 2 rodamientos de bola por carro. Esto permite absorber cargas por igual en todas direcciones.
Máx. aceleración: 80 m/s².
Máx. velocidad de desplazamiento: 3 m/s.
Temperatura de aplicación: de -20 °C a +80 °C.
Atención
Utilice siempre el carril de montaje suministrado, pues de lo contrario no se garantiza el soporte esférico del carro.
Indicación sobre el dibujo
1) Borde de tope pulido
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.