Carril guía
acero inoxidable
acabado natural
- Absorción de cargas de todas las direcciones
- Vías endurecidas y pulidas
- Los carriles se pueden juntar
227,61 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Carril guía
Tamaño
12
Versión 2
mini
Material del cuerpo de bas
acero inoxidable
Superficie cuerpo base
acabado natural
Llave del acero
1.4034
B=Anchura
12
H=Altura
7,5
L1=Distancia entre las perfora
10
L=Longitud
570
D
3,5
D1
6
L máx.
570
L2
25
T
4,5
Descripción
Material
Acero inoxidable 1.4034.
Versión
acabado natural.
templado 52 HRC.
templado 52 HRC.
Indicación
Carriles guía atornillables por arriba. Los carriles guía están disponibles en cuatro tamaños en miniatura, en los que se pueden montar uno o varios carros guía.
Sistema de rodamiento de bolas con 4 puntos de contacto, ángulos de carga iguales y 2 rodamientos de bola por carro. Esto permite absorber cargas por igual en todas direcciones.
Máx. aceleración: 80 m/s².
Máx. velocidad de desplazamiento: 3 m/s.
Temperatura de aplicación: de -20 °C a +80 °C.
Los carriles se pueden juntar.
Sistema de rodamiento de bolas con 4 puntos de contacto, ángulos de carga iguales y 2 rodamientos de bola por carro. Esto permite absorber cargas por igual en todas direcciones.
Máx. aceleración: 80 m/s².
Máx. velocidad de desplazamiento: 3 m/s.
Temperatura de aplicación: de -20 °C a +80 °C.
Los carriles se pueden juntar.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.