Carro Guía
- Aceleración elevada
- Velocidades extremas a corto plazo de hasta 30 m/s
- Resistentes a la suciedad y resistentes a la corrosión
- Sujeción manual para tareas sencillas
- Sin mantenimiento, ajustables y silenciosas
76,97 €
Descripción
Carro de deslizamiento con cuerpo base de perfil extruido EN AW-6060.
Elementos corredizos sin mantenimiento, cojinete de deslizamiento de iglidur® J.
Cubierta de plástico.
La inercia reducida permite un alto grado de aceleración y velocidades extremas a corto plazo de hasta 30 m/s. Las guías de deslizamiento lineales DryLin® T son resistentes a la suciedad y resistentes a la corrosión. No precisan mantenimiento, y son ajustables y silenciosas. Temperatura de aplicación hasta 80 °C máx.
Utilizar preferentemente en tecnología de alimentos, tecnología médica y tecnología de salas limpias, pues no se desprenden lubricantes.
La sujeción manual está pensada para tareas sencillas. El comportamiento de deformación del plástico sujeto hace que la fuerza de sujeción vaya cediendo con el tiempo (hasta el 70 %). Por este motivo, no se deben sujetar piezas relevantes para la seguridad.
Carriles guía adecuados, ver 21200.