Carril Guía
drylin® w
aluminio
- Soporte óptimo de pares altos
- Carriles extremadamente planos
- Robusto y resistente a la suciedad
- Muy buenos resultados de fricción y desgaste
- Robusto y resistente a la suciedad
A petición
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Carril Guía
Tamaño
20
Versión 1
drylin® w
Versión 2
doble
Material del cuerpo de bas
aluminio
A
40
B
82
B1
74
D
20
D1
9
D2
15
D3
14
H
36
H1
20
H2
9,5
L máx.
*
L1
120
L2
**
L2 máx.
79,5
L2 mín.
20
T
5
Tipo
L2 y L específico del cliente
Descripción
Material
Aluminio.
Versión
Anodizado duro, espesor de capa de 50 µm.
Dureza de 500 HV.
Dureza de 500 HV.
Indicación
Carriles extremadamente planos, con guías que llegan holgadamente hasta el borde para soportar altos pares de forma óptima. Robusto y resistente a la suciedad, también permite trasladar cargas elevadas de forma segura y sin mantenimiento.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.