text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Descripción
Carril Guía
Tamaño
10
Versión 1
drylin® w
Versión 2
doble
Material del cuerpo de bas
aluminio
L2=Distancia entre las perfora
30
L=Longitud
4000
B
40
B1
40
D
10
D1
6,6
H
18
H1
9
H2
5,5
L máx.
4000
L1
120
Tipo
L máx.

Descripción

Material
Aluminio.
Versión
Anodizado duro, espesor de capa de 50 µm.
Dureza de 500 HV.
Indicación
Carriles extremadamente planos, con guías que llegan holgadamente hasta el borde para soportar altos pares de forma óptima. Robusto y resistente a la suciedad, también permite trasladar cargas elevadas de forma segura y sin mantenimiento.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron