Carril Guía
drylin® t
aluminio
- Sin mantenimiento gracias a su capacidad de funcionamiento sin engrase y a su resistencia a la corrosión
- Los elementos corredizos son resistentes al desgaste e intercambiables
- Carril guía recubierto con Eloxal duro, 500 HV
173,52 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Carril Guía
Tamaño
15
Versión 1
drylin® t
Material del cuerpo de bas
aluminio
D3=Para tornillo DIN 912
M03
L2=Distancia entre las perfora
20
L=Longitud
3000
B1
15
B3
17
H2
7
H3
10,8
L máx.
3000
L1
40
Descripción
Material
Carril guía de perfil extruido, EN AW-6060.
Versión
Carril guía recubierto con Eloxal duro, 50 µm. Dureza de 500 HV.
Indicación
Las guías lineales en miniatura no precisan de ningún tipo de mantenimiento gracias a su capacidad de funcionamiento sin engrase y a su resistencia a la corrosión. Los elementos corredizos de iglidur® J son resistentes al desgaste e intercambiables. Temperatura de aplicación hasta 80 °C máx.
Una ventaja fundamental de estas guías lineales en miniatura son sus pequeñas medidas estructurales.
** Indicar la longitud L2 = 12 mm.
* Indicar la longitud L = 500 mm.
Posibilidad de indicar las longitudes L2 y L solo con mm enteros.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.