Guía De Carros De Precisión
con husillo micrómetro
fundición gris
- Moleta micrométrica con división de escala de 0,02 mm
- Diseñado para cargas dinámicas y estáticas de hasta 1130 N
- Distintos tamaños con carreras entre 10 y 150 mm
- Vida útil de más de 1 millón de carreras
- Todas las superficies exteriores están pulidas
775,79 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Guía De Carros De Precisión
Versión 1
con husillo micrómetro
Versión 2
sobre rodamiento de rodillos
Material del cuerpo de bas
fundición gris
B=Anchura
60
L=Longitud de placa
75
Para=Husillo
M06X1
TA=TA
4
A
25
B1
59,5
C
20
D
17
E
34
E1
34
H
7,5
I
18
L1
50
M
M04
Mx (Nm)
4
My (Nm)
8
Mz (Nm)
6
N
M04
O
14
R
6
T
23
TI
4
U2
36
Z
25X1
Z1
25
f (n)
289
Descripción
Material
GJL 250.
Versión
Acabado natural, pulido.
Indicación
Guía de carro disponible en aluminio a petición.
La escala de graduación del tornillo micrómetro es de 0,02 mm. En la versión 21040-040045, la escala es de 0,01 mm. Otras graduaciones a petición.
Los valores de carga admisible indicados (F) están pensados para una vida útil de 1 millón de carreras.
Los valores de momento de torsión solo se aplican a carros dispuestos en el centro.
F = Capacidad de carga en caso de carga dinámica o estática.
TI = Número de perforaciones de sujeción E1/M en la parte interior.
TA = Número de perforaciones de sujeción E1/M en la parte exterior.
* Separación entre las perforaciones de fijación en la parte exterior = 25 mm.
La escala de graduación del tornillo micrómetro es de 0,02 mm. En la versión 21040-040045, la escala es de 0,01 mm. Otras graduaciones a petición.
Los valores de carga admisible indicados (F) están pensados para una vida útil de 1 millón de carreras.
Los valores de momento de torsión solo se aplican a carros dispuestos en el centro.
F = Capacidad de carga en caso de carga dinámica o estática.
TI = Número de perforaciones de sujeción E1/M en la parte interior.
TA = Número de perforaciones de sujeción E1/M en la parte exterior.
* Separación entre las perforaciones de fijación en la parte exterior = 25 mm.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.