Nonio
horizontal
aluminio
negro
anodizado
- Áreas de aplicación: máquinas, mesas de trabajo, bancos de trabajo
- Lectura antideslumbrante
- Disponible en distintos modelos a petición
8,44 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Nonio
Versión 1
horizontal
Tipo de producto
nonio
Material del cuerpo de bas
aluminio
Color del cuerpo de base
negro
Superficie cuerpo base
anodizado
B=Anchura
15
H=Altura
2
L=Longitud
40
N=Punto cero
izquierda
S=Graduaciones
arriba
Clase de fijación
autoadhesivo
N
izquierda
S
arriba
Descripción
Material
Aluminio.
Versión
Negro anodizado.
Indicación
Escalas de aluminio en versión rígida con parte trasera autoadhesiva o con perforaciones. Sección transversal de 15 x 2 mm.
Lectura sin deslumbramientos gracias a la superficie de color negro anodizado y a las graduaciones ricas en contrastes. Las graduaciones están hechas con láser en profundidad.
Lectura sin deslumbramientos gracias a la superficie de color negro anodizado y a las graduaciones ricas en contrastes. Las graduaciones están hechas con láser en profundidad.
A petición
– Punto cero a la derecha/abajo o en el centro
– Graduaciones arriba/a la derecha o en los dos lados
– Otras longitudes
– Graduaciones arriba/a la derecha o en los dos lados
– Otras longitudes
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.