text.skipToContent text.skipToNavigation
21884

Escalas de aluminio autoadhesivas o con perforaciones

  • Áreas de aplicación: máquinas, mesas de trabajo, bancos de trabajo
  • Lectura antideslumbrante
  • Versión maciza
  • Disponible en distintos modelos a petición
Particularidades:

desde 24,56 €

Descripción

Material
Aluminio.
Versión
Superficie de escalas pulida y de color negro anodizado.
Indicación
Escalas de aluminio en versión rígida y maciza. Sección transversal de 30 x 6 mm.

Lectura sin deslumbramientos gracias a la superficie de color negro anodizado y a las graduaciones ricas en contrastes.
Las graduaciones están hechas con láser en profundidad.
– Punto cero a la derecha o en el centro
– Graduaciones arriba o en los dos lados
– Otras longitudes
Indicación sobre el dibujo
1) Avellanado según DIN 74-B f 5