- Cierre suave
- Empujar para abrir
- Cierre automático
- Enclavamiento en la posición abierta y cerrada.
- Separación rápida del frente
Descripción
Material
Carriles de acero.
Jaulas de bolas de acero.
Bolas de acero.
Jaulas de bolas de acero.
Bolas de acero.
Versión
Carriles cincados.
Jaulas de bolas cincadas.
Bolas endurecidas.
Jaulas de bolas cincadas.
Bolas endurecidas.
Indicación de pedido
Venta por pares.
Indicación
En los carriles telescópicos con extensión completa, la carrera es más o menos igual que la longitud de montaje, con lo que se garantiza mayor comodidad y accesibilidad. Accionando la palanca de desbloqueo se puede extraer fácilmente el cajón y retirarlo de la guía. La capacidad de carga dinámica de los carriles telescópicos indica la capacidad de carga máxima de un par de carriles telescópicos montados en vertical cuando se utiliza el recorrido de extensión completo.
No apto para montaje horizontal.
La altura de la cabeza de los tornillos de fijación no debe exceder 2,5 mm de alto porque de lo contrario hay riesgo de colisión con otras partes del carril.
Forma A:
Los carriles telescópicos se cierran suavemente sin impacto gracias a la amortiguación de entrada y se colocan automáticamente en la posición final.
Las capacidades de carga indicadas se refieren al valor máximo con 80.000 ciclos.
Forma B:
Aplicando una ligera presión, los carriles telescópicos se extienden automáticamente y sin hacer casi ruido. Las capacidades de carga indicadas se han determinado con una distancia entre carriles de 450 mm y se refieren al valor máximo con 80.000 ciclos.
Forma C:
Enclavamiento en la posición abierta y cerrada. Las capacidades de carga indicadas se han determinado con una distancia entre carriles de 450 mm y se refieren al valor máximo con 10.000 y/o 80.000 ciclos.
Forma D:
Enclavamiento en la posición cerrada.
Las capacidades de carga indicadas se han determinado con una distancia entre carriles de 450 mm y se refieren al valor máximo con 80.000 ciclos.
Forma E:
Gracias al cierre automático, los carriles telescópicos se colocan automáticamente en la posición final. Las capacidades de carga indicadas se han determinado con una distancia entre carriles de 450 mm y se refieren al valor máximo con 10.000 y/o 80.000 ciclos.
No apto para montaje horizontal.
La altura de la cabeza de los tornillos de fijación no debe exceder 2,5 mm de alto porque de lo contrario hay riesgo de colisión con otras partes del carril.
Forma A:
Los carriles telescópicos se cierran suavemente sin impacto gracias a la amortiguación de entrada y se colocan automáticamente en la posición final.
Las capacidades de carga indicadas se refieren al valor máximo con 80.000 ciclos.
Forma B:
Aplicando una ligera presión, los carriles telescópicos se extienden automáticamente y sin hacer casi ruido. Las capacidades de carga indicadas se han determinado con una distancia entre carriles de 450 mm y se refieren al valor máximo con 80.000 ciclos.
Forma C:
Enclavamiento en la posición abierta y cerrada. Las capacidades de carga indicadas se han determinado con una distancia entre carriles de 450 mm y se refieren al valor máximo con 10.000 y/o 80.000 ciclos.
Forma D:
Enclavamiento en la posición cerrada.
Las capacidades de carga indicadas se han determinado con una distancia entre carriles de 450 mm y se refieren al valor máximo con 80.000 ciclos.
Forma E:
Gracias al cierre automático, los carriles telescópicos se colocan automáticamente en la posición final. Las capacidades de carga indicadas se han determinado con una distancia entre carriles de 450 mm y se refieren al valor máximo con 10.000 y/o 80.000 ciclos.
Rango de temperatura
Forma A:
+10°C a +40°C.
Forma B:
-20°C a +70°C.
Forma C:
-20°C a +70°C.
Forma D:
-20°C a +70°C.
+10°C a +40°C.
Forma B:
-20°C a +70°C.
Forma C:
-20°C a +70°C.
Forma D:
-20°C a +70°C.
Ventajas
Cierre suave
Empujar para abrir
Cierre automático
Enclavamiento en la posición abierta y cerrada
Separación rápida del frente
Empujar para abrir
Cierre automático
Enclavamiento en la posición abierta y cerrada
Separación rápida del frente
Indicación sobre el dibujo
Forma B:
1) Los modelos 21334-15-2040022, 21334-15-2050022,
21334-15-2060022, 21334-15-2040035, 21334-15-2050035 y 21334-15-2060035 no tienen agujero de montaje
Forma C:
1) Los modelos 21334-15-30600, 21334-15-30650 y 21334-15-30700 tienen agujero de montaje
2) Los modelos 21334-15-30250 no tienen agujero de montaje
Forma D:
1) Los modelos 21334-15-40148, 21334-15-40199
y 21334-15-40250 no tienen agujero de montaje
2) Los modelos 21334-15-40600, 21334-15-40650
y 21334-15-40700 tienen agujero de montaje
3) Los modelos 21334-15-30600 y 21334-15-30650 no tienen agujero de montaje
Forma E:
1) Los modelos 21444-15-5040027, 21554-15-5050027, 21447-15-5040041 y 21557-15-5050041 no tienen agujero de montaje
1) Los modelos 21334-15-2040022, 21334-15-2050022,
21334-15-2060022, 21334-15-2040035, 21334-15-2050035 y 21334-15-2060035 no tienen agujero de montaje
Forma C:
1) Los modelos 21334-15-30600, 21334-15-30650 y 21334-15-30700 tienen agujero de montaje
2) Los modelos 21334-15-30250 no tienen agujero de montaje
Forma D:
1) Los modelos 21334-15-40148, 21334-15-40199
y 21334-15-40250 no tienen agujero de montaje
2) Los modelos 21334-15-40600, 21334-15-40650
y 21334-15-40700 tienen agujero de montaje
3) Los modelos 21334-15-30600 y 21334-15-30650 no tienen agujero de montaje
Forma E:
1) Los modelos 21444-15-5040027, 21554-15-5050027, 21447-15-5040041 y 21557-15-5050041 no tienen agujero de montaje
Accesorios
Escuadras de montaje de acero para carriles telescópicos 21335-80
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.