Carril Telescópico
forma en s
acero del apoyo de cilindros
- Extensión completa compuesta de dos carriles guía y un elemento intermedio
- Carreras de hasta 1516 mm
- Alta capacidad de carga de hasta 4590 N con reducida flexión
- Elevado momento de inercia de una superficie y gran rigidez
- Vías y bolas endurecidas
704,82 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Carril Telescópico
Tamaño
35
Versión 1
forma en s
Material del cuerpo de bas
acero del apoyo de cilindros
B=Anchura
104
H=Altura
22,5
L=Longitud
850
N=Número de perforaciones
11 (9 accesibles)
S=Carrera
886
A
30,5
A1
43
C0Y (N)
2801
D1
M06
L máx.
1730
Descripción
Material
Carril y barra de acero del apoyo de cilindros.
Bolas de acero del apoyo de cilindros.
Bolas de acero del apoyo de cilindros.
Versión
Carril y barra cincados.
Vías endurecidas por inducción.
Bolas endurecidas.
Vías endurecidas por inducción.
Bolas endurecidas.
Indicación de pedido
Se vende por unidades.
Indicación
Extensión completa compuesta de dos carriles guía como elemento fijo y móvil, y un elemento intermedio en forma de S. Este tiene un alto momento de inercia superficial y una gran rigidez en estructuras estilizadas. De aquí se deriva una alta capacidad de carga con baja flexión cuando el elemento está extendido. La carrera máxima es mayor que la longitud cerrada del carril telescópico.
Utilizar tornillos avellanados según DIN EN ISO 10642 de la clase de resistencia 10.9 para el montaje del carril.
La máxima velocidad de desplazamiento es de 0,8 m/s.
Temperatura de aplicación de -30 °C a +110 °C.
Utilizar tornillos avellanados según DIN EN ISO 10642 de la clase de resistencia 10.9 para el montaje del carril.
La máxima velocidad de desplazamiento es de 0,8 m/s.
Temperatura de aplicación de -30 °C a +110 °C.
A petición
Otras longitudes (dimensión modular de 80 mm).
Tamaño 28 hasta 1490 mm máx.
Tamaño 35 hasta 1730 mm máx.
Tamaño 43 hasta 1970 mm máx.
Tamaño 28 hasta 1490 mm máx.
Tamaño 35 hasta 1730 mm máx.
Tamaño 43 hasta 1970 mm máx.
Indicación sobre el dibujo
1) Para tornillo avellanado DIN EN ISO 10642
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.