Carril Telescópico
acero del apoyo de cilindros
- Extensión parcial compuesta de un carril guía fijo y una barra móvil
- Carreras de hasta 323 mm
- Cargas de hasta 7411 N
- Estructura compacta y sencilla
- Vías y bolas endurecidas
201,22 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Carril Telescópico
Tamaño
43
Material del cuerpo de bas
acero del apoyo de cilindros
B=Anchura
43
H=Altura
22
L=Longitud
290
N=Número de perforaciones
4
S=Carrera
158
B1
23
C0Y (N)
2872
C0Z (N)
2010
D
M08
D1
M08
H1
21
H2
13,5
L máx.
1970
Mx (Nm)
93,8
My (Nm)
201
Mz (Nm)
288
R
2,5
Descripción
Material
Carril y barra de acero del apoyo de cilindros.
Bolas de acero del apoyo de cilindros.
Bolas de acero del apoyo de cilindros.
Versión
Carril y barra cincados.
Vías endurecidas por inducción.
Bolas endurecidas.
Vías endurecidas por inducción.
Bolas endurecidas.
Indicación de pedido
Se vende por unidades.
Indicación
Extensión parcial compuesta de un carril guía fijo y una barra móvil. La barra se puede extender por un lado hasta algo más de la mitad de la longitud del carril (carrera S). Retirando el tornillo de bloqueo, se posibilita la extensión parcial con la carrera S por los dos lados. La carrera completa será entonces 2S (carrera).
Esta estructura compacta y sencilla proporciona una gran capacidad de carga.
La máxima velocidad de desplazamiento es de 0,8 m/s.
Temperatura de aplicación de -30 °C a +170 °C.
Esta estructura compacta y sencilla proporciona una gran capacidad de carga.
La máxima velocidad de desplazamiento es de 0,8 m/s.
Temperatura de aplicación de -30 °C a +170 °C.
A petición
Otras longitudes (dimensión modular de 80 mm).
Tamaño 28 hasta 1170 mm máx.
Tamaño 35 hasta 1490 mm máx.
Tamaño 43 hasta 1970 mm máx.
Tamaño 28 hasta 1170 mm máx.
Tamaño 35 hasta 1490 mm máx.
Tamaño 43 hasta 1970 mm máx.
Indicación sobre el dibujo
1) Para tornillo avellanado DIN EN ISO 10642
2) Tornillo de bloqueo
2) Tornillo de bloqueo
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.