Rodamiento Lineal
1389
acero del apoyo de cilindros
cincado
- Compuesto de un carril guía y una barra
- Carreras de hasta 1070 mm
- Cargas de hasta 39 590 N
- Vías y bolas endurecidas
252,38 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Rodamiento Lineal
Tamaño
35
Versión 1
1389
Material del cuerpo de bas
acero del apoyo de cilindros
Superficie cuerpo base
cincado
B=Anchura
35
D=Para tornillo
M06
H=Altura
17
L=Longitud
690
N=Número de perforaciones
3
S1=Carro
210
S=Carrera
430
B1
15,8
C0Y (N)
15750
C0Z (N)
11025
D1
M06
H1
16
H2
10
L1
25
L2
25
L3
80
Mx (Nm)
76,3
My (Nm)
386
Mz (Nm)
551
R
2
Descripción
Material
Carril y barra de acero del apoyo de cilindros.
Bolas de acero del apoyo de cilindros.
Jaula de bolas de acero.
Bolas de acero del apoyo de cilindros.
Jaula de bolas de acero.
Versión
Carril, barra y jaula de bolas cincados.
Vías endurecidas por inducción.
Bolas endurecidas.
Vías endurecidas por inducción.
Bolas endurecidas.
Indicación de pedido
Se vende por unidades.
Indicación
Rodamiento de bolas lineal compuesto de un carril guía y una barra que se mueve en el carril guía dentro de la jaula de bolas. La posición de montaje debe ser preferiblemente horizontal.
Los topes internos sirven de límite de la jaula. Para sistemas muy cargados es necesario proporcionar topes exteriores.
Utilizar tornillos de cabeza avellanada según DIN EN ISO 10642 de la clase de resistencia 10.9 para el montaje del carril.
La máxima velocidad de desplazamiento es de 0,8 m/s.
Temperatura de aplicación de -30 °C a +170 °C.
Los topes internos sirven de límite de la jaula. Para sistemas muy cargados es necesario proporcionar topes exteriores.
Utilizar tornillos de cabeza avellanada según DIN EN ISO 10642 de la clase de resistencia 10.9 para el montaje del carril.
La máxima velocidad de desplazamiento es de 0,8 m/s.
Temperatura de aplicación de -30 °C a +170 °C.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.