Carro Guía Con Rodillos
rodamiento fijo
acero
- Fácil movilidad
- Ajustable sin juego o con una tensión previa deseada
- Los pivotes de los rodillos están engrasados de por vida
- Con junta 2Z (cubierta protectora contra el polvo)
46,79 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Carro Guía Con Rodillos
Tamaño
30
Versión 1
rodamiento fijo
Versión 2
versión compacta
Material del cuerpo de bas
acero
B=Anchura
27
L=Longitud
97
A
15
A1
70
B1
29,5
C0Y (N)
800
C0Z (N)
400
D
M05
E
5
E1
6
F
4
H
14,1
H1
4,5
H2
20,5
L1
88
L2
80
Descripción
Material
Acero.
Versión
Cincado.
Indicación
Carro guía sobre rodillos con bajo coeficiente de fricción y, por tanto, funcionamiento suave. Los pivotes de los rodillos están engrasados de forma permanente y disponen de una junta 2Z (cubierta protectora contra el polvo). Regulando fácilmente el rodillo excéntrico central, el carro guía sobre rodillos se puede ajustar en el carril sin juego o con la tensión previa deseada. La versión compacta dispone de rascadores de plástico para limpiar las vías.
Temperatura de aplicación de -30 °C a +120 °C.
Temperatura de aplicación de -30 °C a +120 °C.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.