Carril Guía
rodamiento fijo
acero del apoyo de cilindros
- Carriles guía de perfil en C compactos
- Muy silencioso
- Tornillos de fijación incluidos
- Vías endurecidas y pulidas
- Carriles disponibles en versión fija o con apoyo libre
114,49 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Carril Guía
Forma
A
Tamaño
18
Versión 1
rodamiento fijo
Material del cuerpo de bas
acero del apoyo de cilindros
D=Para tornillo
M04
L=Longitud
800
B1
18
C
2,8
D1
9,5
H
8,25
R
1,5
T
2
Descripción
Material
Acero del apoyo de cilindros.
Versión
Cincado.
Vías endurecidas por inducción y pulidas.
Vías endurecidas por inducción y pulidas.
Indicación de pedido
Tornillos de fijación incluidos en el volumen de suministro.
Indicación
Carriles guía compactos con perfil en C y vías interiores endurecidas. El funcionamiento del sistema también es silencioso en caso de altas cargas.
Puesto que el tornillo tiene juego en la perforación, el carril puede alinearse durante el montaje.
Para lograr las propiedades de marcha deseadas, siempre debe haber una capa de lubricante entre la vía y el rodillo, que también proteja las vías pulidas contra la corrosión.
Puesto que el tornillo tiene juego en la perforación, el carril puede alinearse durante el montaje.
Para lograr las propiedades de marcha deseadas, siempre debe haber una capa de lubricante entre la vía y el rodillo, que también proteja las vías pulidas contra la corrosión.
A petición
Longitudes de hasta 4080 mm máx.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.