Unidad De Elevación
neumático
aluminio
- Forma constructiva robusta con guía de bolas estanca
- Capacidad de carga de hasta 360 N
- Alta precisión de ajuste entre los módulos gracias al sistema de centrado
- Precisión de repetición muy elevada
- Sistema de tope endurecido, externo y variable
2.127,37 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Unidad De Elevación
Tamaño
9
Versión 1
neumático
Versión 2
con guía circular
Material del cuerpo de bas
aluminio
Material del componente
acero
D2=Ø de cilindro
32
F6=Fuerza de pistón con 6 bar
360
F6=Fuerza de recuperación con
325
Para=Amortiguador adecuado
26310-1410012
Para=Conector adecuado
20950-010X2000
Para=Para interruptor de proxi
20905-010
S=Carrera
100
V6=Consumo de aire por carrera
112
A
101,5
A1
24,5
H
200
H1
158
H2
45
H3
12
L
121
L1
113
M1 Nm
43
M2 Nm
43
M3 Nm
72
P
15,5
P1
133
P2
68
S1
57 + S/2 (carrera)
S2
73
S3
20
T
16
T1
13
Descripción
Material
Carcasa de aluminio de alta resistencia.
Sistema de tope de acero.
Sistema de tope de acero.
Versión
Carcasa anodizada.
Sistema de tope endurecido y bruñido.
Sistema de tope endurecido y bruñido.
Indicación
Unidades de elevación neumáticas sin mantenimiento de estructura robusta y con guía de bolas estanca. Activación mediante válvula de 4/2 ó 5/2 vías. El accionamiento se realiza a través de aire comprimido a 4-8 bar, constante, filtrado (10 µm), seco, lubricado o sin lubricar. Conexión de aire comprimido R1/8.
Los módulos del mismo tamaño se pueden combinar entre sí sin placas del adaptador gracias al sistema de centrado, utilizando anillos de centrado 20240.
Precisión de repetición ±0,02 mm.
Los módulos del mismo tamaño se pueden combinar entre sí sin placas del adaptador gracias al sistema de centrado, utilizando anillos de centrado 20240.
Precisión de repetición ±0,02 mm.
A petición
Unidades de elevación disponibles con carreras más cortas.
Accesorios
Amortiguador, interruptor de proximidad y conector, ver tabla.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.