Unidad De Elevación
neumático
aluminio
- Forma constructiva compacta con guía de rodillos en cruz
- Capacidad de carga de hasta 185 N
- Alta precisión de ajuste entre los módulos gracias al sistema de centrado
- Precisión de repetición muy elevada
- Sistema de tope endurecido, externo y variable
1.037,40 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Unidad De Elevación
Tamaño
4
Versión 1
neumático
Versión 2
con guía de carril
Material del cuerpo de bas
aluminio
Material del componente
acero
D2=Ø de cilindro
16
F6=Fuerza de pistón con 6 bar
80
F6=Fuerza de recuperación con
55
Para=Amortiguador adecuado
26300-0810008
Para=Para interruptor de proxi
20900-020X5000
S=Carrera
25
T1=Capacid. de carga dinám. N
1640
T2=Capacidades de carga estáti
1640
V6=Consumo de aire por carrera
9,3
A
21
A1
39
A2
27,5
A3
12
A4
12,5
B
42
B1
57
D
7
D1
4,2
D2
M04
D3
M08X1
E
32
H
86
H1
10
H2
10
M1 Nm
15
M2 Nm
15
M3 Nm
18
P
5
P1
12
P2
16
S1
26 + S/2 (carrera)
S2
10
S3
16,5
T
1,6
T1
6
Descripción
Material
Carcasa de aluminio de alta resistencia.
Sistema de tope de acero.
Sistema de tope de acero.
Versión
Carcasa anodizada.
Sistema de tope endurecido y bruñido.
Sistema de tope endurecido y bruñido.
Indicación
Unidades de elevación neumáticas sin mantenimiento de estructura compacta y con guía de rodillos en cruz. Activación mediante válvula de 4/2 ó 5/2 vías. El accionamiento se realiza a través de aire comprimido a 4-8 bar, constante, filtrado (10 µm), seco, lubricado o sin lubricar. Conexión de aire comprimido M5.
Los módulos del mismo tamaño se pueden combinar entre sí sin placas del adaptador gracias al sistema de centrado, utilizando anillos de centrado 20240.
Precisión de repetición ±0,01 mm.
Los módulos del mismo tamaño se pueden combinar entre sí sin placas del adaptador gracias al sistema de centrado, utilizando anillos de centrado 20240.
Precisión de repetición ±0,01 mm.
Indicación sobre el dibujo
1) Conexiones de aire comprimido
2) Avellanado para tornillo de cabeza cilíndrica ISO 4762-M4
2) Avellanado para tornillo de cabeza cilíndrica ISO 4762-M4
Accesorios
Amortiguador, interruptor de proximidad y conector, ver tabla.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.