Pinza En Paralelo
aluminio
- Accionado neumáticamente
- Peso de pieza de trabajo de 0,12 a 4,74 kg
- Alta precisión de ajuste entre los módulos gracias al sistema de centrado
- Sujeción absolutamente centrada mediante sistema de bastidores móviles
- Árboles guía endurecidos y rectificados
1.463,18 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Pinza En Paralelo
Material del cuerpo de bas
aluminio
Material del componente
acero
B=Anchura
75
D2=Ø de cilindro
63
F4=Fuerza de sujeción con 6 ba
650
F5=Fuerza de expansión con 6 b
650
H=Altura
108
KG=Recom. Peso de pieza de tr
3
L=Longitud
171
Mt=Momento de inercia (10⁻³ kg
5,36
Para=Conector adecuado
20950-010X2000
Para=Para interruptor de proxi
20900-050
S=Carrera por mordaza
15
V6=Consumo de aire por carrera
46,8
A
27
A1
11
A2
12
A3
20
B1
28
C máx.
140
D
10
D1
M06
D2
13,5
D3
8,2
D4
M08
E
48
E1
72
E2
48
E3
72
E4
48
E5
48
F1 (N)
1900
F2 (N)
890
F3 (N)
3700
H1
47
L1
140
L2
90
M1 Nm
87
M2 Nm
94
M3 Nm
201
P
R1/8
P1
22
P2
22
P3
15
P4
38
T
2,1
T1
2
T3
9
Descripción
Material
Carcasa de aluminio de alta resistencia.
Árboles guía y bastidores de acero.
Árboles guía y bastidores de acero.
Versión
Carcasa recubierta con Hart-Coat.
Árboles guía endurecidos y pulidos.
Árboles guía endurecidos y pulidos.
Indicación
Pinza en paralelo neumática sin mantenimiento, con sistema de bastidores móviles. Activación mediante válvula de 4/2 ó 5/2 vías. El accionamiento se realiza a través de aire comprimido a 4-8 bar, constante, filtrado (10 µm), seco, lubricado o sin lubricar.
Sujeción absolutamente centrada. Sujeción por dentro o por fuera opcionalmente. Para acceder a las posiciones finales, se pueden integrar interruptores de proximidad, disponibles como accesorios.
Precisión de repetición: ±0,02 mm.
Sujeción absolutamente centrada. Sujeción por dentro o por fuera opcionalmente. Para acceder a las posiciones finales, se pueden integrar interruptores de proximidad, disponibles como accesorios.
Precisión de repetición: ±0,02 mm.
Accesorios
Interruptor de proximidad y conector, ver tabla.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.