Pinza En Paralelo
aluminio
- Accionado neumáticamente
- Peso de pieza de trabajo de 0,12 a 4,74 kg
- Alta precisión de ajuste entre los módulos gracias al sistema de centrado
- Sujeción absolutamente centrada mediante sistema de bastidores móviles
- Árboles guía endurecidos y rectificados
632,97 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Pinza En Paralelo
Material del cuerpo de bas
aluminio
Material del componente
acero
B=Anchura
26
D2=Ø de cilindro
16
F4=Fuerza de sujeción con 6 ba
36
F5=Fuerza de expansión con 6 b
46
H=Altura
45
KG=Recom. Peso de pieza de tr
0,17
L=Longitud
60
Mt=Momento de inercia (10⁻³ kg
0,0278
Para=Para interruptor de proxi
20900-030X3000
S=Carrera por mordaza
4
V6=Consumo de aire por carrera
0,8
A
24
A1
5
A2
6
B1
10
B2
6
C máx.
40
D
7
D1
M04
D2
7,5
D3
4,3
D4
M04
E
15
E2
15
E3
24
E4
15
E5
15
F1 (N)
250
F2 (N)
82
F3 (N)
71
H1
12,5
L1
50
L2
24
M1 Nm
3,9
M2 Nm
3,7
M3 Nm
1,3
P
M05
P1
4,5
P2
7
P3
6
P4
18,5
T
1,6
T1
1
T2
2,5
T3
4,2
Descripción
Material
Carcasa de aluminio de alta resistencia.
Árboles guía y bastidores de acero.
Árboles guía y bastidores de acero.
Versión
Carcasa recubierta con Hart-Coat.
Árboles guía endurecidos y pulidos.
Árboles guía endurecidos y pulidos.
Indicación
Pinza en paralelo neumática sin mantenimiento, con sistema de bastidores móviles. Activación mediante válvula de 4/2 ó 5/2 vías. El accionamiento se realiza a través de aire comprimido a 4-8 bar, constante, filtrado (10 µm), seco, lubricado o sin lubricar.
Sujeción absolutamente centrada. Sujeción por dentro o por fuera opcionalmente. Para acceder a las posiciones finales, se pueden integrar interruptores de proximidad, disponibles como accesorios.
Precisión de repetición: ±0,02 mm.
Sujeción absolutamente centrada. Sujeción por dentro o por fuera opcionalmente. Para acceder a las posiciones finales, se pueden integrar interruptores de proximidad, disponibles como accesorios.
Precisión de repetición: ±0,02 mm.
Accesorios
Interruptor de proximidad y conector, ver tabla.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.