text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma

Descripción

Material
Carcasa de aluminio de alta resistencia.
Sistema de tope de acero.
Versión
Carcasa anodizada.
Sistema de tope endurecido y bruñido.
Indicación
Módulos lineales neumáticos sin mantenimiento para espacios de instalación reducidos con guía de rodamiento de bolas y una capacidad de carga de 12 N máx. Activación mediante válvula de 4/2 ó 5/2 vías. El accionamiento se realiza a través de aire comprimido a 4-8 bar, constante, filtrado (10 µm), seco, lubricado o sin lubricar. Conexión de aire comprimido M3.
Los módulos del mismo tamaño se pueden combinar entre sí sin placas del adaptador gracias al sistema de centrado, utilizando anillos de centrado 20240.
La posición del sistema de tope es variable.

Precisión de repetición ±0,01 mm.
Indicación sobre el dibujo
1) Conexiones de aire comprimido
Accesorios
83000-15 Interruptores de proximidad.
80150 Conectores.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron