text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma

Descripción

Material
Cuerpo base, carro y placas de bridas de aleación de aluminio.
Árboles guía de acero.
Versión
Cuerpo base de colores naturales anodizados.
Carro y placas de bridas anodizados.
Carriles guía endurecidos.
Indicación
Módulos de portal con árboles de acero de precisión y casquillos de cojinete lineal de bolas. El accionamiento se realiza de forma neumática a través de un cilindro neumático sin vástago de pistón. Alta capacidad de carga mediante perfil de aluminio rígido libre. Los módulos se pueden instalar en cualquier posición de montaje.
Las indicaciones de carga son válidas en caso de carga dinámica.

Precisión de repetición ±0,02 mm.
Rango de temperatura
De +5 °C a +70 °C
A petición
* Otras longitudes (carrera S, máx. 5000 mm) y posiciones intermedias.
Accesorios
Amortiguador, interruptor de proximidad y conector, ver tabla.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Descubra la gama de productos norelem