Módulos De Portal
neumático
aluminio
- Con árboles de acero de precisión y casquillos de guía de bolas endurecidos
- Alta capacidad de carga mediante perfil de aluminio rígido
- Longitud de carrera hasta 5 m
- Fuerza de pistón hasta 640 N
- Precisión de repetición ±0,02 mm
2.769,00 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Módulos De Portal
Tamaño
115
Versión 1
neumático
Versión 2
con guía circular
Material del cuerpo de bas
aluminio
Material del componente
acero
D2=Ø de cilindro
40
F6=Fuerza de pistón con 6 bar
640
KG=Peso aprox. kg con 0 carrer
8750
KG=Peso aprox. kg/100 carreras
1410
L=Longitud
305
N=Número
6
Para=Amortiguador adecuado
26300-2015016
Para=Conector adecuado
20950-010X2000
Para=Para interruptor de proxi
20910-030
S=Carrera
500
V6=Consumo de aire por carrera
88
A
97
B
125
B1
135
C1
10
C2
5
C3
8,5
D
16
D1
13
D2
M08
E
90
E1
20
E2
30
F1 (N)
180
F2 (N)
90
F3 (N)
145
F4 (N)
340
H
115
H1
114,5
H2
12,5
H3
46,5
L1
220
L2
32
L3
152,5
L4
25,5
Mx (Nm)
70
My (Nm)
130
Mz (Nm)
310
P
G1/4
P1
15,5
P2
19,5
P3
40,5
P4
60,5
S1
62,5
Descripción
Material
Cuerpo base, carro y placas de bridas de aleación de aluminio.
Árboles guía de acero.
Árboles guía de acero.
Versión
Cuerpo base de colores naturales anodizados.
Carro y placas de bridas anodizados.
Carriles guía endurecidos.
Carro y placas de bridas anodizados.
Carriles guía endurecidos.
Indicación
Módulos de portal con árboles de acero de precisión y casquillos de cojinete lineal de bolas. El accionamiento se realiza de forma neumática a través de un cilindro neumático sin vástago de pistón. Alta capacidad de carga mediante perfil de aluminio rígido libre. Los módulos se pueden instalar en cualquier posición de montaje.
Las indicaciones de carga son válidas en caso de carga dinámica.
Precisión de repetición ±0,02 mm.
Las indicaciones de carga son válidas en caso de carga dinámica.
Precisión de repetición ±0,02 mm.
Rango de temperatura
De +5 °C a +70 °C
A petición
* Otras longitudes (carrera S, máx. 5000 mm) y posiciones intermedias.
Accesorios
Amortiguador, interruptor de proximidad y conector, ver tabla.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.