Módulos De Portal
neumático
aluminio
- Con guía de carril endurecida
- Alta capacidad de carga mediante perfil de aluminio rígido
- Longitud de carrera hasta 5 m
- Fuerza de pistón hasta 640 N
- Precisión de repetición ±0,02 mm
3.442,30 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Módulos De Portal
Tamaño
90
Versión 1
neumático
Versión 2
con guía de carril
Material del cuerpo de bas
aluminio
Material del componente
acero
D2=Ø de cilindro
25
F6=Fuerza de pistón con 6 bar
250
KG=Peso aprox. kg con 0 carrer
3420
KG=Peso aprox. kg/100 carreras
0,800
L=Longitud
235
N=Número
4
Para=Amortiguador adecuado
26300-1415010
Para=Conector adecuado
20950-010X2000
Para=Para interruptor de proxi
20910-030
S=Carrera
500
V6=Consumo de aire por carrera
35
A
67
B
90
B1
100
C1
8,1
C2
2,5
C3
6,8
D1
10
D2
M06
E
65
E1
25
E2
25
F1 (N)
560
F2 (N)
750
F3 (N)
750
F4 (N)
750
H
85
H1
84,5
H2
25
H3
35
L1
150
L2
32
L3
117,5
L4
25,5
Mx (Nm)
310
My (Nm)
410
Mz (Nm)
410
P
G1/8
P1
9
P2
23
P3
30
P4
38
S1
64,5
Descripción
Material
Cuerpo base, carro y placas de bridas de aleación de aluminio.
Carriles guía de acero.
Carriles guía de acero.
Versión
Cuerpo base de colores naturales anodizados.
Carro y placas de bridas anodizados.
Carriles guía endurecidos.
Carro y placas de bridas anodizados.
Carriles guía endurecidos.
Indicación
Módulos de portal con guías de carril de bolas. El accionamiento se realiza de forma neumática a través de un cilindro neumático sin vástago de pistón. Alta capacidad de carga mediante perfil de aluminio rígido libre. Los módulos se pueden instalar en cualquier posición de montaje.
Las indicaciones de carga son válidas en caso de carga dinámica.
Precisión de repetición ±0,02 mm.
Las indicaciones de carga son válidas en caso de carga dinámica.
Precisión de repetición ±0,02 mm.
Rango de temperatura
De +5 °C a +70 °C
(de +5 °C a +60 °C en caso de tamaño 65)
(de +5 °C a +60 °C en caso de tamaño 65)
A petición
* Otras longitudes (carrera S, máx. 5000 mm) y posiciones intermedias.
Accesorios
Amortiguador, interruptor de proximidad y conector, ver tabla.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.