Módulo Lineal
neumático
aluminio
- Accionamiento mediante cilindro de acción doble
- Precisión de repetición ±0,01 mm
- Carrera: 40 a 300 mm
- Fuerza: 100 a 660 N
- Estructura compacta: fácil montaje y mantenimiento
2.172,88 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Módulo Lineal
Tamaño
3
Versión 1
neumático
Versión 2
3 guías redondas
Material del cuerpo de bas
aluminio
Material del componente
acero
D2=Ø de cilindro
32
F6=Fuerza de pistón con 6 bar
407
N=Número
6
Para=Amortiguador adecuado
26300-2015016
Para=Conector adecuado
20950-030X2000
Para=Para interruptor de proxi
20910-030
S=Carrera
160
V6=Consumo de aire por carrera
236
A
70
A1
25
A2
26
A3
62
B
100
D
16
D1
8
D2
6
D3
M06
D4
11
D5
6,6
E
40
E1
50
E2
20
E3
5
E4
6
E5
6
E6
14
E7
70
F1 máx. kN
0,32
H
107
H1
106
H2
50
L
460
L1
220
L2
20
L3
20
P
G1/8
P1
9,5
T
5
Descripción
Material
Cuerpo base y placas de bridas EN AW-5754. Árboles guía de acero.
Versión
Cuerpo base con revestimiento duro.
Placas de bridas anodizadas.
Árboles guía endurecidos.
Placas de bridas anodizadas.
Árboles guía endurecidos.
Indicación
Módulos lineales neumáticos sin mantenimiento con tres árboles de acero de precisión y casquillos de cojinete lineal de bolas con anillos separadores. Accionamiento mediante cilindro de acción doble. Todas las roscas de fijación están provistas de insertos roscados. Los amortiguadores e interruptores de proximidad, disponibles como accesorios, se pueden integrar en el montaje (no sobresalen bordes). Reproducibilidad al 100 % gracias a la estructura en unión continua. Todos los tamaños y todas las variantes de carrera se pueden combinar sin necesidad de las placas del adaptador.
Se puede alcanzar una precisión de repetición de ±0,01 mm.
Las indicaciones de carga se aplican a carros dispuestos en el centro.
Se puede alcanzar una precisión de repetición de ±0,01 mm.
Las indicaciones de carga se aplican a carros dispuestos en el centro.
Rango de temperatura
De +5 °C a +80 °C
A petición
Disponible con cartucho fijo como seguro de carrera.
Accesorios
Amortiguador, interruptor de proximidad y conector, ver tabla.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.