Módulo Lineal
neumático
aluminio
- Accionamiento mediante cilindro de acción doble
- Precisión de repetición ±0,01 mm
- Carrera: 40 a 300 mm
- Fuerza: 100 a 660 N
- Estructura compacta: fácil montaje y mantenimiento
2.130,27 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Módulo Lineal
Tamaño
5
Versión 1
neumático
Versión 2
2 guías redondas
Material del cuerpo de bas
aluminio
Material del componente
acero
D2=Ø de cilindro
40
F6=Fuerza de pistón con 6 bar
660
N=Número
2
Para=Amortiguador adecuado
26300-2515030
Para=Conector adecuado
20950-030X2000
Para=Para interruptor de proxi
20910-030
S=Carrera
120
V6=Consumo de aire por carrera
354,6
A
104
A1
38
A2
39
B
150
D
25
D1
12
D2
10
D3
M10
D4
18
D5
11
E
60
E1
72
E2
30
E3
8
E4
9
E5
8
E6
17
E7
96
F1 máx. kN
0,75
F2 máx.kN
1,08
H
112
H1
100
H2
76
H3
35
L
420
L1
204
L2
25
L3
23
P
G1/4
P1
14
T
7
Descripción
Material
Cuerpo base y placas de bridas EN AW-5754. Árboles guía de acero.
Versión
Cuerpo base con revestimiento duro.
Placas de bridas anodizadas.
Árboles guía endurecidos.
Placas de bridas anodizadas.
Árboles guía endurecidos.
Indicación
Módulos lineales neumáticos sin mantenimiento con dos árboles de acero de precisión y casquillos de cojinete lineal de bolas con anillos separadores. Accionamiento mediante cilindro de acción doble. Todas las roscas de fijación están provistas de insertos roscados. Los amortiguadores e interruptores de proximidad, disponibles como accesorios, se pueden integrar en el montaje (no sobresalen bordes). Reproducibilidad al 100 % gracias a la estructura en unión continua. Todos los tamaños y todas las variantes de carrera se pueden combinar sin necesidad de las placas del adaptador.
Se puede alcanzar una precisión de repetición de ±0,01 mm.
Las indicaciones de carga se aplican a carros dispuestos en el centro.
Se puede alcanzar una precisión de repetición de ±0,01 mm.
Las indicaciones de carga se aplican a carros dispuestos en el centro.
A petición
Disponible con cartucho fijo como seguro de carrera.
Accesorios
Amortiguador, interruptor de proximidad y conector, ver tabla.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.