Anillo De Centrado
acero inoxidable
- Para la conexión precisa de módulos
- Para el montaje indirecto de los módulos mediante las placas del adaptador
- Con rosca interior para extraer anillos de centrado
3,48 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Anillo De Centrado
Material del cuerpo de bas
acero inoxidable
D1=Diámetro exterior
10
D2=Rosca
M08
H
4
Descripción
Material
Acero inoxidable 1.4301.
Indicación
Los anillos de centrado se instalan para lograr una conexión precisa de los módulos o para el montaje indirecto de los módulos mediante las placas del adaptador.
La rosca interior sirve para extraer los tornillos de centrado.
La rosca interior sirve para extraer los tornillos de centrado.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.