Tapa Protectora
- Para cerrar los ejes huecos que no son necesarios
12,64 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Tapa Protectora
Tamaño
60
D
37
H
5
Descripción
Material
Elastómero NBR.
Aro de refuerzo de acero.
Aro de refuerzo de acero.
Versión
Dureza Shore 70-75 Shore A, negro.
Indicación
Con la tapa protectora se cierran los lados abiertos de los ejes huecos no usados del alojamiento del rodamiento.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.