Mesa De Ranura
aluminio
- Compatible con perfiles de aluminio tipo I
- Posicionamiento preciso mediante orificios de centrado y anillos de centrado
42,42 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Mesa De Ranura
Tamaño
60
Material del cuerpo de bas
aluminio
B=Anchura
60
BN=Ancho de ranura
6
L=Longitud
174
A
42
A1
30
A2
30
D6
M06
D7
10
H
12
N
6
Tipo
I
Descripción
Material
Mesa ranurada de aluminio.
Anillos de centrado de acero inoxidable 1.4301.
Tornillos de acero.
Versión
Mesa ranurada de colores naturales anodizados.
Tornillos, acabado natural.
Tornillos, acabado natural.
Indicación
En la parte inferior de la mesa ranurada en cada perforación roscada hay un orificio de centrado adicional. De esta manera puede montarse la mesa ranurada con los anillos de centrado de forma precisa sobre el carro de la guía lineal.
Las ranuras de perfil de la parte superior ofrecen posibilidades de montaje universales.
Las ranuras de perfil de la parte superior ofrecen posibilidades de montaje universales.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.